Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LB-6 |
LB-7 |
LB-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.39 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 150 | 22 | 20 | 4936091008341 | |
175.16 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 180 | 25.4 | 20/22 | 4936091008365 | |
209.27 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 203 | 25.4 | 20/22 | 4936091008389 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Materiale pietra | Blade thickness(mm) | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Height(mm) | 7 | Details Type | For stone cutting | PCD | - |
Features | Ideal for cutting marble. Diamond tip and substrate bonded by laser welding. Fracture of tip due to cutting heat is extremely rare, featuring both high safety level and long service life. Segment type with emphasis on cutting quality | Application | Stone cutting |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali