Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29210
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cobalto HSS | Blade tip angle | 41° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference |
Details Type | Cobalt HSS | Blade angle(°) | 41 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic |
Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29210 | Features | Same Shape as B10 |
Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29210.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali