Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, materiale di lavoro: ghisa/ottone/plastica【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, materiale di lavoro: ghisa/ottone/plastica
  • Sconto volumi elevati
Lama SHAVIV per smussare e sbavare ghisa, ottone e plastiche, utilizzabile sia a destra che a sinistra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-19019

Codice componente
151-19019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Pezzi fusi e ottone / Plastica
Blade tip angle 80° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 80
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-19019
Features For Left/Right Rotation Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, materiale di lavoro: ghisa/ottone/plastica, il codice articolo è il seguente: 151-19019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-19019.

Supporto tecnico