Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29023
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 53° | Application | Simultaneous Inner Circumference Front and Back | Blade angle(°) | 53 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29023 |
Features | For processing inner and outer holes simultaneously (up to 4 mm thick) | Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, materiale di lavoro: acciaio/alluminio/plastica, il codice articolo è il seguente: 151-29023.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29023.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali