Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 43°.【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 43°.
  • Sconto volumi elevati
Lama SHAVIV per smussare e sbavare acciaio, alluminio e plastica. I trucioli tendono a formare spirali, il che la rende adatta a lavori di taglio pesanti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29034

Codice componente
151-29034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Plastica
Blade tip angle 43° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 43
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29034
Features Heavy cutting orientation, chips tend to be spiral Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 43°., il codice articolo è il seguente: 151-29034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29034.

Supporto tecnico