Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29036

Codice componente
151-29036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

260.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama Material Rivestimento diamantato
Blade tip angle 43° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type Diamond Coating
Blade angle(°) 43 Work Material Properties Carbide, Glass Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-29036 Features Same Shape as E100 Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29036.

Supporto tecnico