Codice articolo del costruttore: 151-29029
Marca: SHAVIV
Prezzo: 108.64 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29029
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 60° | Application | Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane | Blade angle(°) | 60 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | ↔ | Compatible Shaviv Express | 351-29029 |
Scraper Width(mm) | 4 | Blade type | Triangle type | Features | For precision work, 4 mm width triangle type scraper |
Long Shaft (Applicable Holder) | C Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, angolo di taglio: 60° 4 mm, il codice articolo è il seguente: 151-29029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29029.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali