Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29053

Codice componente
151-29053
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 35° Application Key Way Edge Blade angle(°) 35
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29053
Blade type Square shape Features 4-sided blade for groove cutting up to a width of 10 mm. Long Shaft (Applicable Holder) G Holder / G4 Holder
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29053.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29053.

Supporto tecnico