Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29143

Codice componente
151-29143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

176.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 40° Application Ridgeline/Plate Blade angle(°) 40
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Blade type Square shape
Features For R chamfering (up to 16 mm thick), straight line by using 1 piece, and simultaneous 2 face cutting by using 2 pieces is available Long Shaft (Applicable Holder) BR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29143.

Supporto tecnico