Impugnatura per sbavatore manuale Shaviv / misura standard con ottima vestibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

152-00019

Codice componente
152-00019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.69 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Maniglia Application "Long-reach" type can be freely extended and contracted.
Product Type Mango II Long Reach Handle Features Standard size with excellent fit. Compatible with all telescopic holders and blades (refer to P.24 for telescopic holder models and P.8-23. for blade models). Telescoping can be adjusted with one touch. Simple construction for sturdiness and easy blade replacement.

Si trova sulla pagina di Impugnatura per sbavatore manuale Shaviv / misura standard con ottima vestibilità, il codice articolo è il seguente: 152-00019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 152-00019.

Supporto tecnico