Shaviv Mango II, con due tipi di lame: B10 per linee dritte e B20 per linee curve

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-90056

Codice componente
155-90056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.08 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Product Type Mango II Long Reach Set B "All Round" Features A routine popular set for many different applications. Two types of blade supplied, B10 for straight lines, and B20 for curved lines. Mounting is also possible perpendicular to the shaft with the flexible model B holder included. Retractable Holder B
Blade B10、B20

Si trova sulla pagina di Shaviv Mango II, con due tipi di lame: B10 per linee dritte e B20 per linee curve, il codice articolo è il seguente: 155-90056.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-90056.

Supporto tecnico