Shaviv Mango II, con chiave per attaccare e staccare lame di tipo C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-90062

Codice componente
155-90062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.41 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Back Side Inner Circumference, Inner Wall Hole, Plane
Product Type Mango II Long Reach Set C "The Scraper" Features The accessory blade C42 has a triangular shape. This allows for a high accuracy finish. A wrench is supplied especially for attaching and detaching C type blades. Retractable Holder C
Blade C42

Si trova sulla pagina di Shaviv Mango II, con chiave per attaccare e staccare lame di tipo C, il codice articolo è il seguente: 155-90062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-90062.

Supporto tecnico