Shaviv Mango II, il supporto telescopico di tipo FR incluso è di tipo a cricchetto che impedisce la rotazione inversa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-90073

Codice componente
155-90073
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

126.41 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Application Outer Circumference
Product Type Mango II Long Reach Set FRX "Outer Circumference Machining with Ratchet" Features The accessory FR-type extendable holder is a ratchet type for preventing reverse rotation. It is ideal for making holes in narrow spaces, and can support work up to an outer diameter of 26 mm. Retractable Holder FR
Blade F26X

Si trova sulla pagina di Shaviv Mango II, il supporto telescopico di tipo FR incluso è di tipo a cricchetto che impedisce la rotazione inversa, il codice articolo è il seguente: 155-90073.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-90073.

Supporto tecnico