Shaviv Mango II, con supporto telescopico tipo FR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-90072

Codice componente
155-90072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.65 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Application Inner Circumference Front Side
Product Type Mango II Long Reach Set FR "Countersink with Ratchet" Features The accessory FR-type extendable holder is a ratchet type for preventing reverse rotation / Ideal for making holes in narrow spaces. Can support work up to an inner diameter of 20 mm. Retractable Holder FR
Blade F20

Si trova sulla pagina di Shaviv Mango II, con supporto telescopico tipo FR, il codice articolo è il seguente: 155-90072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-90072.

Supporto tecnico