Shaviv Mango II, Applicazione: linea retta, tavola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-00206

Codice componente
155-00206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.78 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Application Straight Line, Plate Material
Product Type Mango II Set BR For Board Weight Cutting Features Ideal for removing burrs on one or both sides of plates up to 14 mm thick. Also possible to do R machining for sheets up to 16 mm thick by attaching two blades to the BR type extension holder. Includes hand guard. Retractable Holder BR
Blade R10X2 Included wrench BR A Side Metal cuttings readily become spiral-shaped.
B Side Ejection of pulverized chips

Si trova sulla pagina di Shaviv Mango II, Applicazione: linea retta, tavola, il codice articolo è il seguente: 155-00206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-00206.

Supporto tecnico