Strumento per smussatura Shaviv, direzione di taglio: in senso orario (Codici componente)

Strumento per smussatura Shaviv, direzione di taglio: in senso orario
  • Sconto volumi elevati
Utensile SHAVIV per smussare e sbavare acciaio, alluminio, ghisa, ottone, acciaio inox e plastica. È adatto alla lavorazione della superficie interna di una svasatura fino a ø20 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29050

Codice componente
151-29050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.55 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 20° Application Inner Circumference Front Side Blade angle(°) 20
Work Material Properties Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Clockwise Countersink Diameter(mm) 20
Features Countersink up to φ20 mm Long Shaft (Applicable Holder) F Holder, FR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Strumento per smussatura Shaviv, direzione di taglio: in senso orario, il codice articolo è il seguente: 151-29050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29050.

Supporto tecnico