Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
155-29107 |
155-29191 |
155-29192 |
155-29202 |
155-29203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|
22.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Blue | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Red | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Yellow | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Black | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Green |
Loading...
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Set | work material | Acciaio e alluminio / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Application | Ridgeline, Back Side Inner Circumference | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Stainless Steel, Plastic | Product Type | UB2000 (detachable blade) |
Features | With blade B10. Can be mounted at a right angle to the shaft. Lightweight and durable. With a pocket clip, easy to carry. Can be used for iron, aluminum, copper, plastics. 4 colors available. |
Configura
Proprietà di base
Color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali