Codice articolo del costruttore: NCS-2.98
Marca: NIKKEN KOSAKUSHO
Prezzo: 191.57 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tool Diameter: 2.98 mm
Blade tip ℓ: 4 mm
Blade Length ℓ1: 20 mm
Shank Lower Length ℓ2: 45 mm
Overall Length L: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCS-2.98
Codice componente
|
---|
NCS-2.98 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.57 € | 1 | 6 giorni | 2.98 | 4 | 20 | 45 | 70 | 3 | - | - | +0.006~+0.012 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | Disponibile | Twist | Left-hand thread 45° |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiN Multilayer Coating | Tool Material Type | High-speed steel | Coating Type | TiN |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali