Alesatore per materiali difficili da tagliare (gambo dritto) (SRS-2.97)

Alesatore per materiali difficili da tagliare (gambo dritto) SRS-2.97
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SRS-2.97

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 125.47

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 2.97 mm

Blade tip ℓ: 4 mm

Blade Length ℓ1: 20 mm

Shank Lower Length ℓ2: 45 mm

Overall Length L: 70 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRS-2.97

Codice componente
SRS-2.97
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

125.47 €

1 6 giorni 2.9742045703--+0.002~+0.005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N N/A Surface Treatment Ion Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 45° Tool Material Type Powder high-speed steel

Supporto tecnico