Codice articolo del costruttore: SRM-3.5
Marca: NIKKEN KOSAKUSHO
Prezzo: 133.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tool Diameter: 3.5 mm
Blade tip ℓ: 4 mm
Blade Length ℓ1: 22 mm
Shank Lower Length ℓ2: 49 mm
Overall Length L: 115 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRM-3.5
Codice componente
|
---|
SRM-3.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.94 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 4 | 22 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Ionic Nitriding Treatment |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left-hand thread 45° | Tool Material Type | Powder high-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali