Alesatore a broccia (gambo dritto) (BRS-1.94)

Alesatore a broccia (gambo dritto) BRS-1.94
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BRS-1.94

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 134.67

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 1.94 mm

Blade tip ℓ: 5.7 mm

Blade Length ℓ1: 15 mm

Shank Lower Length ℓ2: 35 mm

Overall Length L: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BRS-1.94

Codice componente
BRS-1.94
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

134.67 €

1 6 giorni 1.945.71535603--+0.002~+0.005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Acciaio legato Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 60° Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico