Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.05 € | 1 | 6 giorni | 2.95 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 2.96 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 2.97 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 2.98 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 2.99 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
103.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 5.7 | 24 | 49.5 | 115 | MT1 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.002~+0.005 | |
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.01 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.02 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.03 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.04 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.05 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
103.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 5.7 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.95 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.96 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.97 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.98 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 3.99 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
103.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6.5 | 24 | 49.5 | 115 | MT1 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.002~+0.005 | |
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.01 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.02 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.03 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.04 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.05 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.01 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 6.5 | 24 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
56.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.95 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.96 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.97 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.98 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
154.05 € | 1 | 6 giorni | 4.99 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
56.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.6 | 25 | 54.5 | 120 | MT1 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.002~+0.005 | |
77.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.01 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
77.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.02 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
77.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.03 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
77.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.04 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
77.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.05 | 7.6 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 7.6 | 25 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 7.6 | 30 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.4 | 7.6 | 30 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
56.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 7.6 | 30 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 7.6 | 30 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 7.6 | 30 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 7.6 | 30 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 7.6 | 30 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Ionic Nitriding Treatment |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left-hand thread 60° | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali