Alesatore Radical imbocco destro (con foro per olio) (RRSS-6.00F-OH)

Alesatore Radical imbocco destro (con foro per olio) RRSS-6.00F-OH

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RRSS-6.00F-OH

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 449.20

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 6 mm

Blade Length ℓ1: 25 mm

Shank Lower Length ℓ2: 50 mm

Overall Length L: 85 mm

shank diameter d1: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RRSS-6.00F-OH

Codice componente
RRSS-6.00F-OH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

449.20 €

1 6 giorni 625508563.00.1~0.60.15~0.4+0.009~+0.014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Torsion 30° Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Supporto tecnico