Imbocco per foro cieco, alesatore (gambo dritto) (RXS-2.97F)

Imbocco per foro cieco, alesatore (gambo dritto) RXS-2.97F
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RXS-2.97F

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 277.90

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 2.97 mm

Blade Length ℓ1: 16 mm

Shank Lower Length ℓ2: 35 mm

Overall Length L: 60 mm

shank diameter d1: 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RXS-2.97F

Codice componente
RXS-2.97F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Twist Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

277.90 €

1 6 giorni 2.971635603-Right Side Screw: 30°-40°--+0.002~+0.005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N N/A Blade tip ℓ(mm) 0.6
Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico