Alesatore a broccia al carburo (a gambo dritto) (SX-1.94)

Alesatore a broccia al carburo (a gambo dritto) SX-1.94

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SX-1.94

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 183.34

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 1.94 mm

radius R: -

Both square: -

Blade tip ℓ: 4.6 mm

Blade Length ℓ1: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SX-1.94

Codice componente
SX-1.94
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
radius R Both square Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

183.34 €

1 6 giorni 1.94--4.61635552--+0.002~+0.005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Acciaio legato Coating Y/N N/A Twist Left-hand thread 60°
Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico