Alesatore a broccia al carburo (gambo cono Morse) (MX-5.1)

Alesatore a broccia al carburo (gambo cono Morse) MX-5.1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MX-5.1

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 123.99

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 5.1 mm

Blade tip ℓ: 5.7 mm

Blade Length ℓ1: 25 mm

Shank Lower Length ℓ2: 65 mm

Overall Length L: 130 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MX-5.1

Codice componente
MX-5.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

123.99 €

1 6 giorni 5.15.72565130MT1--+0.003~+0.007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Acciaio legato Coating Y/N N/A Twist Left-hand thread 60°
Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico