Alesatore al carburo mini con rivestimento DLC per fori ciechi (Codici componente)

Alesatore al carburo mini con rivestimento DLC per fori ciechi
  • Sconto volumi elevati
Alesatore di fresatura per la lavorazione di fori ciechi. Disegno rivestito in DLC con basso coefficiente di attrito ed elevata durezza del rivestimento, quindi ideale per la lavorazione di metalli fusi e leghe non d'acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FMS-3.97-DLC
FMS-3.98-DLC
FMS-3.99-DLC
FMS-4.00-DLC
FMS-4.01-DLC
FMS-4.02-DLC
FMS-4.03-DLC
FMS-4.04-DLC
FMS-4.05-DLC
FMS-4.10-DLC
FMS-4.20-DLC
FMS-4.30-DLC
FMS-4.40-DLC
FMS-4.50-DLC
FMS-4.60-DLC
FMS-4.70-DLC
FMS-4.80-DLC
FMS-4.90-DLC
FMS-4.97-DLC
FMS-4.98-DLC
FMS-4.99-DLC
FMS-5.00-DLC
FMS-5.01-DLC
FMS-5.02-DLC
FMS-5.03-DLC
FMS-5.04-DLC
FMS-5.05-DLC
FMS-5.10-DLC
FMS-5.20-DLC
FMS-5.30-DLC
FMS-5.40-DLC
FMS-5.50-DLC
FMS-5.60-DLC
FMS-5.70-DLC
FMS-5.80-DLC
FMS-5.90-DLC
FMS-5.97-DLC
FMS-5.98-DLC
FMS-5.99-DLC
FMS-6.00-DLC
FMS-6.01-DLC
FMS-6.02-DLC
FMS-6.03-DLC
FMS-6.04-DLC
FMS-6.05-DLC
FMS-6.10-DLC
FMS-6.20-DLC
FMS-6.30-DLC
FMS-6.40-DLC
FMS-6.50-DLC
FMS-6.60-DLC
FMS-6.70-DLC
FMS-6.80-DLC
FMS-6.90-DLC
FMS-6.97-DLC
FMS-6.98-DLC
FMS-6.99-DLC
FMS-7.00-DLC
FMS-7.01-DLC
FMS-7.02-DLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.971835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.981835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 3.991835604+0.003~+0.007

271.75 €

1 Disponibile 6 giorni 41835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.011835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.021835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.031835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.041835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.051835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.11835604+0.003~+0.007

266.58 €

1 Disponibile 6 giorni 4.21835604+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.32245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.42245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.62245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.72245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.82245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.92245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.972245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.982245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 4.992245755+0.003~+0.007

265.84 €

1 Disponibile 6 giorni 52245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.012245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.022245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.032245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.042245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.052245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.12245755+0.003~+0.007

258.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5.22245755+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.325651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.425651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.525651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.625651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.725651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.825651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.925651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.9725651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.9825651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 5.9925651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 625651006+0.003~+0.007

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0125651006+0.005~+0.009

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0225651006+0.005~+0.009

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0325651006+0.005~+0.009

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0425651006+0.005~+0.009

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.0525651006+0.005~+0.009

264.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.125651006+0.005~+0.009

271.50 €

1 Disponibile 6 giorni 6.225651006+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.325701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.425701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.525701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.625701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.725701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.825701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.925701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.9725701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.9825701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 6.9925701108+0.005~+0.009

269.92 €

1 Disponibile 6 giorni 725701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 7.0125701108+0.005~+0.009

272.37 €

1 Disponibile 6 giorni 7.0225701108+0.005~+0.009

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Left Torsion: 30°-35° Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Supporto tecnico