Alesatore al carburo Radical mini (rivestimento DLC) (Codici componente)

Alesatore al carburo Radical mini (rivestimento DLC)
  • Sconto volumi elevati
Un tipo rivestito in DLC con lama terminale per un taglio ad alta precisione e velocità. Forma della scanalatura: a spirale/spirale/freno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMSS-2.97-DLC
RMSS-2.98-DLC
RMSS-2.99-DLC
RMSS-3.00-DLC
RMSS-3.01-DLC
RMSS-3.02-DLC
RMSS-3.03-DLC
RMSS-3.04-DLC
RMSS-3.05-DLC
RMSS-3.10-DLC
RMSS-3.20-DLC
RMSS-3.30-DLC
RMSS-3.40-DLC
RMSS-3.50-DLC
RMSS-3.60-DLC
RMSS-3.70-DLC
RMSS-3.80-DLC
RMSS-3.90-DLC
RMSS-3.97-DLC
RMSS-3.98-DLC
RMSS-3.99-DLC
RMSS-4.00-DLC
RMSS-4.01-DLC
RMSS-4.02-DLC
RMSS-4.03-DLC
RMSS-4.04-DLC
RMSS-4.05-DLC
RMSS-4.10-DLC
RMSS-4.20-DLC
RMSS-4.30-DLC
RMSS-4.40-DLC
RMSS-4.50-DLC
RMSS-4.60-DLC
RMSS-4.70-DLC
RMSS-4.80-DLC
RMSS-4.90-DLC
RMSS-4.97-DLC
RMSS-4.98-DLC
RMSS-4.99-DLC
RMSS-5.00-DLC
RMSS-5.01-DLC
RMSS-5.02-DLC
RMSS-5.03-DLC
RMSS-5.04-DLC
RMSS-5.05-DLC
RMSS-5.10-DLC
RMSS-5.20-DLC
RMSS-5.30-DLC
RMSS-5.40-DLC
RMSS-5.50-DLC
RMSS-5.60-DLC
RMSS-5.70-DLC
RMSS-5.80-DLC
RMSS-5.90-DLC
RMSS-5.97-DLC
RMSS-5.98-DLC
RMSS-5.99-DLC
RMSS-6.00-DLC
RMSS-6.01-DLC
RMSS-6.02-DLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9741635603--+0.006~+0.012

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9841635603--+0.006~+0.012

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9941635603--+0.006~+0.012

241.06 €

1 6 giorni 3416356030.1–0.30.10~0.15+0.006~+0.012

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0141635603--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0241635603--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0341635603--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0441635603--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0541635603--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.141635603--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.241635603--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.34.81835604--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.44.81835604--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.54.81835604--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.64.81835604--+0.009~+0.014

262.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.74.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.84.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.94.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.974.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.984.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3.994.81835604--+0.009~+0.014

230.56 €

1 6 giorni 44.818356040.1–0.30.10~0.15+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.014.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.024.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.034.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.044.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.054.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.14.81835604--+0.009~+0.014

251.20 €

1 Disponibile 6 giorni 4.24.81835604--+0.009~+0.014

257.72 €

1 Disponibile 6 giorni 4.34.82240705--+0.009~+0.014

257.72 €

1 Disponibile 6 giorni 4.44.82240705--+0.009~+0.014

257.72 €

1 Disponibile 6 giorni 4.54.82240705--+0.009~+0.014

257.72 €

1 Disponibile 6 giorni 4.64.82240705--+0.009~+0.014

257.72 €

1 Disponibile 6 giorni 4.74.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 4.84.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 4.94.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 4.974.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 4.984.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 4.994.82240705--+0.009~+0.014

204.22 €

1 6 giorni 54.822407050.1~0.70.15~0.2+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.014.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.024.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.034.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.044.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.054.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.14.82240705--+0.009~+0.014

222.50 €

1 Disponibile 6 giorni 5.24.82240705--+0.009~+0.014

222.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.35.42550856--+0.009~+0.014

222.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.45.42550856--+0.009~+0.014

223.86 €

1 Disponibile 6 giorni 5.55.42550856--+0.009~+0.014

222.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.65.42550856--+0.009~+0.014

222.74 €

1 Disponibile 6 giorni 5.75.42550856--+0.009~+0.014

230.88 €

1 Disponibile 6 giorni 5.85.42550856--+0.009~+0.014

230.88 €

1 Disponibile 6 giorni 5.95.42550856--+0.009~+0.014

230.88 €

1 Disponibile 6 giorni 5.975.42550856--+0.009~+0.014

230.88 €

1 Disponibile 6 giorni 5.985.42550856--+0.009~+0.014

230.88 €

1 Disponibile 6 giorni 5.995.42550856--+0.009~+0.014

211.92 €

1 6 giorni 65.425508560.15~0.70.15~0.2+0.009~+0.014

230.88 €

1 Disponibile 6 giorni 6.015.42550856--+0.013~+0.018

230.88 €

1 Disponibile 6 giorni 6.025.42550856--+0.013~+0.018

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Twist Left Torsion: 30°-35°
Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Supporto tecnico