Codice articolo del costruttore: FMM-6.0
Marca: NIKKEN KOSAKUSHO
Prezzo: 218.58 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tool Diameter: 6 mm
Blade tip ℓ: 0.6 mm
Blade Length ℓ1: 25 mm
Shank Lower Length ℓ2: 65 mm
Overall Length L: 130 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FMM-6.0
Codice componente
|
---|
FMM-6.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | I.D. d (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.58 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.6 | 25 | 65 | 130 | MT1 | - | - | - | +0.003~+0.007 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A | Twist | Left-hand thread 30° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali