Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR1S-1113F
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 135 | Width across flat dimension(mm) | 11×13 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Thickness(mm) | 8.4×8.4 | Trusco Code | 373-6512 | Mass(g) | 105 |
Si trova sulla pagina di Chiave offset a cricchetto corta (tipo collo a doppia oscillazione), il codice articolo è il seguente: MR1S-1113F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR1S-1113F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali