Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HLD100-2.5
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 62 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 14.5 |
Trusco Code | 373-4625 | Features | High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. Use of stringently selected special alloy steel gives it superior abrasion resistance and powerful torsion. Has undergone topnotch heat treatment. The original plastic holder is convenient for carrying or tool management. | Material | Special Alloy Steel |
Mass | 3(g) |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola standard tipo L, alta qualità, il codice articolo è il seguente: HLD100-2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLD100-2.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali