Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6.3 | 4 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0891 | 9 | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 5 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0913 | 9 | |
8.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 6 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0948 | 10 | |
6.50 € 4.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6.3 | 7 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0964 | 10 | ||
8.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 8 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0981 | 12 | |
8.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 9 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1006 | 13 | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 3.2 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0883 | 9 | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 4.5 | 16 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0905 | 9 | |
8.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 5.5 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0921 | 9 | |
6.26 € 4.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.3 | 10 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1022 | 13 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 11 | 19 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1049 | 16 | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 12 | 20.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1081 | 19 | |
9.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 13 | 20.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1103 | 22 | |
9.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 14 | 21.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1120 | 27 | |
7.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 6 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3556 | 20 | |
7.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 7 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3564 | 20 | |
7.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 8 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3572 | 20 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 9 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3581 | 21 | |
7.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 5.5 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3548 | 19 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 10 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3599 | 20 | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9.5 | 11 | 23 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3602 | 23 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 12 | 24 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3611 | 26 | |
8.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 13 | 24 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3629 | 28 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 14 | 25 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3637 | 34 | |
8.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 15 | 26 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3645 | 35 | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 16 | 26 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3653 | 41 | |
8.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 17 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3661 | 51 | |
9.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 18 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3670 | 58 | |
9.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 19 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3688 | 62 | |
7.93 € 4.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 9.5 | 20 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3696 | 71 | |
10.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 21 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3700 | 81 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 22 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3718 | 86 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 23 | 29 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3726 | 94 | |
11.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 24 | 29 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3734 | 115 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 8 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4340 | 29 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 9 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4358 | 30 | |
10.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 10 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4366 | 38 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 11 | 29 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4374 | 41 | |
10.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 12 | 30.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4382 | 44 | |
10.18 € | 2 | Disponibile | 7 giorni | 12.7 | 13 | 30.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4391 | 45 | |
10.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 14 | 31.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4404 | 49 | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 15 | 31.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4412 | 50 | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 16 | 33 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4421 | 55 | |
8.48 € 5.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12.7 | 17 | 34 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4439 | 61 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 18 | 34 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4447 | 69 | |
10.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 19 | 34.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4455 | 75 | |
8.85 € 5.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12.7 | 20 | 35 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4463 | 83 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 21 | 35.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4471 | 91 | |
12.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 22 | 35.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4480 | 104 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 23 | 36 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4498 | 108 | |
12.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 24 | 36 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4501 | 117 | |
15.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 25 | 37 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4510 | 145 | |
15.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 26 | 38 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4528 | 154 | |
15.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 27 | 39 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4536 | 176 | |
18.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 28 | 40 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4544 | 190 | |
18.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 29 | 41 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4552 | 206 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 30 | 42 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4561 | 214 | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 31 | 43 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4579 | 248 | |
22.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 32 | 43 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4587 | 256 | |
27.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 33 | 44 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4595 | 278 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is a standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products and easy to work in narrow places. KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali