Bussola (tipo 12 lati / angolo di inserimento 25,4 mm)

Bussola (tipo 12 lati / angolo di inserimento 25,4 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B50-32
B50-42
B50-46
B50-50
B50-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

73.12 €

1 Disponibile 6 giorni 3265344-7961430

110.13 €

1 Disponibile 9 giorni 4279383-4956810

86.67 €

1 Disponibile 6 giorni 4682344-8011980

98.42 €

1 Disponibile 10 giorni 5086344-80291200

148.99 €

1 Disponibile 6 giorni 5592344-80451430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Features Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Supporto tecnico