Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NB3-10
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 | Overall length (L dimension)(mm) | 22 |
Trusco Code | 395-2339 | Mass(g) | 18 | Features | The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. Uses N Power Fit to make the contact surface larger, reducing the concentration of stress to the thin part, which is gentle to the bolts and nuts, and prevents slipping. |
Si trova sulla pagina di Bussola (tipo a brugola), il codice articolo è il seguente: NB3-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB3-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali