Bussola profonda (tipo a brugola)

Bussola profonda (tipo a brugola)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • B3L-21/32
  • B3L-9/32
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted.
· Since it is a through-hole type model, it is ideal for working with nuts and recessed parts where bolts protrude.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B2L-04
B2L-05
B2L-06
B2L-07
B2L-08
B2L-09
B2L-032
B2L-045
B2L-055
B2L-10
B2L-11
B2L-13
B4L-1-1/8
B4L-1-3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

16.79 €

1 Disponibile 9 giorni 6.3450373-132419

16.81 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3550373-134120

16.87 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3650373-137528

16.87 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3750373-139127

16.92 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3850373-141333

16.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3950373-143041

16.78 €

1 Disponibile 6 giorni 6.33.250373-131617

16.79 €

1 Disponibile 6 giorni 6.34.550373-133218

16.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6.35.550373-135924

16.95 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31050373-145636

17.04 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31150373-147246

17.76 €

1 Disponibile 6 giorni 6.31350373-149959

52.18 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71-1/8100383-4565448

89.84 €

1 Disponibile 9 giorni 12.71-3/8100383-4603669

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape 6 Sq.

Supporto tecnico