Bussola a torsione (angolo di inserimento 9,5 mm)【1-10 Pezzi per confezione】

Bussola a torsione (angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • B3TW-14, B3TW-08, B3TW-09, B3TW-10, B3TW-11, B3TW-12, B3TW-13, B3TW-15, B3TW-16, B3TW-17
  • TB3TW10
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A tool for loosening bolts and stud bolts that have been stripped and become rounded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B3TW-08
B3TW-09
B3TW-10
B3TW-11
B3TW-12
B3TW-13
B3TW-14
B3TW-15
B3TW-16
B3TW-17
TB3TW06
TB3TW10
TB4TW05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single Product/Set Classification Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Set Contents (Items) Set Content Trusco Code Mass
(g)
Accessory Mass
(g/Set)

38.42 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.5832---383-384440--

38.47 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.5932---383-385245--

38.48 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51032---383-386147--

38.50 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51132---383-387949--

38.52 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51232---383-388750--

39.88 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51332---383-389551--

39.90 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51432---383-390953--

40.93 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51532---383-391755--

41.01 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51632---383-392565--

41.05 €

1 Disponibile 6 giorni Articolo singolo bussola9.51735---383-393370--

183.37 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Set prodotto9.512 ~ 17-Set6B3TW-12、13、14、15、16、17383-9320-Socket Holder430

290.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Set prodotto9.58 ~ 17-Set10B3TW-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17383-9338-Socket Holder590

247.75 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Set prodotto12.717 ~ 24-Set5B4TW-17、19、21、22、24383-9401-Socket Holder930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Per lavori manuali Socket shape Tipo speciale Features A tool for loosening bolts and stud bolts that have been stripped and become rounded.

Supporto tecnico