Chiave Torx tipo E

Chiave Torx tipo E

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • B2-E6
  • B3-E10
  • B4-E14
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· KTC unique Power Fit has been adopted to the drive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B2-E4
B2-E8
B3-E12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

9.38 €

5.25 €

1 Stesso giorno

Stock

6.33.8318Insertion Angle 6.3 mmE4383-37988

9.47 €

5.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.37.4721Insertion Angle 6.3 mmE8383-383611

13.69 €

1 Disponibile 6 giorni 9.511.1227Insertion Angle 9.5 mmE12307-910428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape Tipo speciale
Features KTC unique Power Fit has been adopted to the drive.

Supporto tecnico