Attrezzo per viti prigioniere (spina quadra 12,7 mm) (BSR35-8)

Attrezzo per viti prigioniere (spina quadra 12,7 mm) BSR35-8
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BSR35-8

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 39.22

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Overall length (L dimension): 65 mm

Applicable Diameter: 8 mm

Trusco Code: 383-5570

Mass: 150 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSR35-8

Codice componente
BSR35-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Applicable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

39.22 €

1 Disponibile 6 giorni 658383-5570150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Vite Features Can be used for the tightening or loosening of the stud bolt's attachment (can be used for round bars). With three rollers that can grab onto the bolt from 5 directions, stable work can be done. With the center through, the wrench body allows for use with long stud bolts as well. (When using offset wrench, etc.)

Si trova sulla pagina di Attrezzo per viti prigioniere (spina quadra 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: BSR35-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSR35-8.

Tipologia prodotto

Codice componente
BSR35-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Applicable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

43.12 €

1 Disponibile 6 giorni 7510383-5537220

Supporto tecnico