Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT2-03 |
BT2-04 |
BT2-05 |
BT2-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 54.5 | 383-5588 | 36 | |
9.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 54.5 | 383-5618 | 36 | |
12.23 € 5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 59.5 | 383-5642 | 39 | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 59.5 | 383-5677 | 39 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Features | Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali