Bussola punta a brugola corta (spina quadra 9,5 mm) (BT3-04S)

Bussola punta a brugola corta (spina quadra 9,5 mm) BT3-04S
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BT3-04S

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 9.85

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Width across flat dimension (S Measurement): 4

Overall length (L dimension): 48 mm

Trusco Code: 307-7748

Mass: 40 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT3-04S

Codice componente
BT3-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.85 €

1 Disponibile 6 giorni 448307-774840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Features Plug type bits can be replaced. Short type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Si trova sulla pagina di Bussola punta a brugola corta (spina quadra 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: BT3-04S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT3-04S.

Tipologia prodotto

Codice componente
BT3-03S
BT3-05S
BT3-06S
BT3-07S
BT3-08S
BT3-09S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.85 €

1 Disponibile 6 giorni 348307-773040

9.85 €

1 Disponibile 6 giorni 550307-775641

9.87 €

1 Disponibile 6 giorni 650307-776442

9.99 €

1 Disponibile 6 giorni 750307-777256

9.99 €

1 Disponibile 6 giorni 850307-778156

11.31 €

1 Disponibile 6 giorni 952307-779962

Supporto tecnico