Bussola punta a brugola (angolo di inserimento 9,5 mm, misura in pollici)

Bussola punta a brugola (angolo di inserimento 9,5 mm, misura in pollici)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT3-1/4
BT3-9/64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1/466383-634746

14.44 €

1 Disponibile 6 giorni 9/6461383-664943

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Supporto tecnico