Codice articolo del costruttore: BT3-3/16S
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 12.81 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width across flat dimension (S Measurement): 3/16
Overall length (L dimension): 48 mm
Trusco Code: 383-6452
Mass: 40 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT3-3/16S
Codice componente
|
---|
BT3-3/16S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/16 | 48 | 383-6452 | 40 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Features | Plug type bits can be replaced. Short type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Si trova sulla pagina di Bussola punta a brugola corta (spina quadra 9,5 mm / misure britanniche) , il codice articolo è il seguente: BT3-3/16S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT3-3/16S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BT3-5/16S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5/16 | 50 | 383-6525 | 56 |