Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT4-05L |
BT4-06L |
BT4-07L |
BT4-08L |
BT4-09L |
BT4-10L |
BT4-12L |
BT4-14L |
BT4-17L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 6 giorni | 5 | 307-7977 | 90 | ||
13.71 € | 1 | 6 giorni | 6 | 307-7985 | 91 | ||
13.83 € | 1 | 6 giorni | 7 | 307-7993 | 108 | ||
13.83 € | 1 | 6 giorni | 8 | 307-8001 | 108 | ||
15.08 € | 1 | 6 giorni | 9 | 307-8019 | 135 | ||
15.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 307-8027 | 135 | ||
16.54 € | 1 | 6 giorni | 12 | 307-8035 | 174 | ||
17.69 € | 1 | 6 giorni | 14 | 307-8043 | 230 | ||
19.28 € | 1 | 6 giorni | 17 | 307-8051 | 304 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Overall length (L dimension)(mm) | 132 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali