Bussola punta a brugola lunga (angolo di inserimento 12,7 mm, misura in pollici)

Bussola punta a brugola lunga (angolo di inserimento 12,7 mm, misura in pollici)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT4-3/8L

Codice componente
BT4-3/8L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.68 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 132
Trusco Code 383-6738 Mass(g) 135 Features Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Si trova sulla pagina di Bussola punta a brugola lunga (angolo di inserimento 12,7 mm, misura in pollici), il codice articolo è il seguente: BT4-3/8L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT4-3/8L.

Supporto tecnico