Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-03S |
T-04S |
T-05S |
T-06S |
T-07S |
T-08S |
T-09S |
T-10S |
T-12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Type | Socket Side Dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 28 | A | 6.3 | 383-8382 | 7 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 28 | A | 6.3 | 383-8439 | 8 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 30 | A | 6.3 | 383-8480 | 9 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 30 | A | 6.3 | 383-8536 | 9 | |
4.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7 | 30 | B | 8.0 | 383-8587 | 14 | |
4.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 30 | B | 8.0 | 383-8633 | 15 | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 32 | B | 10.0 | 383-8676 | 22 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | B | 10.0 | 383-8714 | 23 | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 34 | B | 12.0 | 383-8749 | 35 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Features | Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Socket Side Dimension(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali