Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBT3L08T |
TBT3S08T |
TBT308T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Set Content | Type | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.55 € | 1 | 6 giorni | BT3-T20L・T25L・T27L・T30L・T40L・T45L・T50L・T55L | Long | 307-8183 | 800 | ||
111.73 € | 1 | 6 giorni | BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S | Short | 307-8191 | 610 | ||
115.39 € | 1 | 6 giorni | BT3-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 | Standard | 307-8175 | 610 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Width across flat dimension (S Measurement) | 4.4 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 3.84 / 11.17 / 8.79 / 4.96 | Set Contents (Items) | 8 |
Accessory | Socket Holder | Features | Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configura
Proprietà di base
Set Content
Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali