Bussola punta Torx tipo T lunga (angolo di inserimento 6,3 mm)

Bussola punta Torx tipo T lunga (angolo di inserimento 6,3 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT2-T8L

Codice componente
BT2-T8L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.23 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Punta esagonale Width across flat dimension (S Measurement) 2.3 Overall length (L dimension)(mm) 121.5
Nominal No. T8 Trusco Code 383-6207 Mass(g) 53
Features Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Si trova sulla pagina di Bussola punta Torx tipo T lunga (angolo di inserimento 6,3 mm), il codice articolo è il seguente: BT2-T8L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT2-T8L.

Supporto tecnico