Bussola profonda (tipo esag. / spina quadra 9,5 mm)

Bussola profonda (tipo esag. / spina quadra 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NB3L-14

Codice componente
NB3L-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.43 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 14 Overall length (L dimension)(mm) 60
Trusco Code 395-2487 Mass(g) 70 Features The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is the Kyoto Machine Tool. Uses N Power Fit to make the contact surface larger, reducing the concentration of stress to the thin part, which is gentle to the bolts and nuts, and prevents slipping.

Si trova sulla pagina di Bussola profonda (tipo esag. / spina quadra 9,5 mm) , il codice articolo è il seguente: NB3L-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB3L-14.

Supporto tecnico