Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT4-T30L |
BT4-T40L |
BT4-T45L |
BT4-T50L |
BT4-T55L |
BT4-T60L |
BT4-T70L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Nominal No. | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.49 | T30 | 307-8531 | 90 | |
24.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.6 | T40 | 307-8540 | 106 | |
24.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.77 | T45 | 307-8558 | 108 | |
24.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8.79 | T50 | 307-8566 | 108 | |
27.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.17 | T55 | 307-8574 | 170 | |
30.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13.2 | T60 | 307-8582 | 224 | |
32.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15.49 | T70 | 307-8591 | 293 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Overall length (L dimension)(mm) | 132 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Nominal No.
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali