Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Punta esagonale | Overall length (L dimension)(mm) | 50 | Features | Plug type bits can be replaced. T-shaped short type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Nominal No.
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali